TTC-6P-2X2-24-PT-I
-
Parafoudre
1334595
Parafoudre basse tension, comprenant une fiche de protection et un élément de base, avec indicateur d'état intégré pour deux circuits de signalisation à 2 fils indépendants du potentiel de terre, p. ex. deux boucles de courant de 0(4) ... 20 mA, compatible HART.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisation efficace de l'espace : le parafoudre basse tension enfichable ultracompact pour les applications à 4 conducteurs
Surveillance de fonctionnement simple : sur le terrain ou par signalisation à distance avec surveillance optique sans ressources supplémentaires
Maintenance sans influence du signal : remplacement du module parasurtenseur sans influence du signal de mesure
Choix flexible : raccordement Push-in ou vissé