C7/16-LAMBDA/4-2.25-BB
-
Parafoudre
2801060
Adaptateur avec technologie Lambda/4 pour la protection antisurtension des interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : connecteurs femelle-femelle 7/16
Informations détaillées concernant le produit
| Classe d'essai CEI | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Type | Adaptateur |
| Nombre de pôles | 1 |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur 7/16 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 39 mm |
| Hauteur | 79 mm |
| Longueur | 83,5 mm |
| Matériau du boîtier | HPb59-1 |
| Matériau de surface du boîtier | Cu-Sn-Zn |
| Matériau de surface du contact | Au |
| Matériau conducteur interne | QSn6.5-0.1 |
| Matériau surface du conducteur interne | Or |
| Matériau isolant | PTFE |
| Matériau du contact à ressort | QSn6.5-0.1 |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | non |
| Sens de l'action | Line-Shield/Earth Ground |
| Intensité nominale IN | 5 A (25 °C) |
| Courant nom. de décharge In (8/20)µs | 50 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 50 kA |
| Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-blindage) | 50 kA |
| Courant de choc cumulé (8/20) µs | 60 kA |
| Courant de choc cumulé (10/350) µs | 20 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maxima | 60 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 60 kA |
| Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-blindage) | 60 kA |
| Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 20 kA |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 1 V |
| Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) spike | ≤ 1 V |
| Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Niveau de protection Up (fil-blindage) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,1 dB |
| Plage de fréquence | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | typ. 1,20 |
| max. 1,25 | |
| Puissance RF autorisée Pmax pour VSWR=xx (système à 50 Ohm) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (peak) | |
| Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
| Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP68 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 |
| Normes/prescriptions | CEI 61643-21/A1 |
| Remarque | 2008 |
| Normes/prescriptions | EN 61643-21/A1 |
| Remarque | 2009 |
| Type de montage | Adaptateurs spécifiques à la configuration de raccordement |
| Référence | 2801060 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | CL3312 |
| GTIN | 4046356678261 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 460 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 460 g |
| Pays d'origine | CN |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem