PSR-SPP- 24DC/TS/S
-
Module de sécurité
2986232
Module de sécurité librement configurable avec 20 entrées de sécurité et 4 sorties de sécurité , 4 sorties de signal, 2 sorties de cycle et 2 sorties de masse , possibilité de diagnostic par passerelles de bus, jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, bloc de jonction Push-in enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Dispositif de commutation de sécurité |
| Application | Arrêt d'urgence |
| Grille de lumière | |
| Porte de protection | |
| Commande bimanuelle | |
| Nombre de modules d'extension possible | 1 (Intensité permanente max. via PSR-TBUS : 4 A) |
| Commande | à 1 et 2 canaux |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Durées | |
| Temps de réponse | max. 30 ms (Plus le temps de réponse du PSR-TS-SDOR4) |
| Temps de réarmement | < 10 s |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 6372 mW (pour a = 20, b = 2, c = 4, e = 2, Icycle = 100 mA, Isignalisation = 100 mA, IOut/GND = 2 A, IOut/Out = 2 A) |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Interfaces | USB |
| Profilés TBUS pour modules d'extension et coupleurs de bus | |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 18 V DC ... 30 V DC (toutes tolérances comprises, avec ondulation résiduelle) |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC (A1/A2) |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 110 mA |
| Intensité permanente limite | max. 6 A (Pour réseaux complets en boucle A1/A1 et A2/A2) |
| Temps de filtrage | typ. 20 ms (en fonction de la charge, en cas de coupures de tension avec US) |
| Circuit de protection | oui, dans les limites de la tension de service |
| Affichage d'état | 3 x LED (vertes), 1 x LED (rouge) |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | TOR, type HTL |
| Nombre d'entrées | 10 (à deux canaux, jusqu'à SIL 3) |
| 20 (monocanal, jusqu'à SIL 2) | |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC (pour une sortie sécurisée) |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
| Longueur du câble | max. 2000 m |
| Affichage d'état | 20 x LED vertes (1 LED par entrée) |
| Courant absorbé | typ. 4 mA |
| Numérique | |
| Nombre de sorties | 4 (Sorties à semi-conducteurs sécurisées, jusqu'à cat. 4 selon EN ISO 13849-1) |
| 2 (Sorties de couplage de masse) | |
| Remarque circuit de protection | oui, dans les limites de la tension de service |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Tension de sortie | < 5 V (Etat faible) |
| Courant de fuite | max. 2 mA |
| Charge capacitive max. | max. 1 µF (Composants électroniques) |
| Charge inductive max. | Voir circuit de protection |
| Intensité permanente limite | 2 A (Par canal, voir le derating) |
| 2 A (Courant cumulé de toutes les sorties) | |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC (Alimentation via 24 V/0 V) |
| Plage de tension nominale de sortie | 18 V DC ... 30 V DC (toutes tolérances comprises, avec ondulation résiduelle) |
| Affichage d'état | 4 x LED vertes (1 LED par sortie) |
| Impulsions de test | < 1 ms |
| Signaler | |
| Description de la sortie | TOR |
| Nombre de sorties | 4 |
| Tension | 24 V DC (Alimentation via 24 V/0 V) |
| Intensité permanente limite | 100 mA |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Cycle | |
| Description de la sortie | TOR |
| Nombre de sorties | 2 |
| Tension | 24 V DC (Alimentation via 24 V/0 V) |
| Intensité permanente limite | 100 mA |
| Impulsions de test | < 1 ms |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Largeur | 67,5 mm |
| Hauteur | 112 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Coloris | jaune |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie STOP (EN 60204-1) | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | d (Paramétrage à 1 canal) |
| e (Paramétrage à 2 canaux) | |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN 50156 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | max. 3 (Références CEI 61508) |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 (Paramétrage à 1 canal) |
| 3 (Paramétrage à 2 canaux) | |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 (Paramétrage à 1 canal) |
| 3 (Paramétrage à 2 canaux) | |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 2 (Paramétrage à 1 canal) |
| 3 (Paramétrage à 2 canaux) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Hauteur d'utilisation | max. 2000 m (Voir annexe « Utilisation des modules PSRtrisafe à une altitude supérieure à 2000 m au-dessus de la mer ») |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, occasionnellement 85 %) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, occasionnellement 85 %) |
| Choc (fonctionnement) | 10g (Δt = 11 ms, trois chocs par direction dans l'espace) |
| 10g (Δt = 16 ms, secousse, 1000 chocs par direction dans l'espace) | |
| Vibration (fonctionnement) | 2g |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | sur profilé horizontal |
| Référence | 2986232 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA311 |
| Product key | DNA311 |
| GTIN | 4046356477185 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 396,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 300 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
Produits compatibles
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Kit de démarrage 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Module de mémoire 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Câble USB 2986135
-
SAFECONF - Kit de configuration 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
PSR-TBUS - Connecteur de bus sur rail DIN 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Bloc de jonction filtre 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Bloc de jonction filtre 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Station de copie et d'effacement 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interface de données 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interface de données 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - Connecteur de bus sur rail DIN 1326060
Avantages
Module de sécurité librement configurable pour surveillance de l'arrêt d'urgence, des portes de protection, des grilles de lumière, etc.
Jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme ISO 13849-1, SIL 3 selon la norme EN CEI 62061 et SIL 3 selon la norme CEI 61508
EN 50156
Possibilité de raccordement de passerelles Feldbus pour diagnostic et fonctions de signalisation
Mise en service rapide grâce à des fonctions complètes de simulation et de test
Configuration graphique simplifiée au lieu d'une programmation coûteuse
Configuration graphique facile grâce au logiciel SAFECONF
Avec clé mémoire IFS-CONFSTICK pour un stockage et une sécurisation simple de la configuration
Utilisation multifonctionnelle pour une multitude de fonctions de sécurité
Avec 20 entrées sécurisées, 4 sorties sécurisées, 4 sorties de signalisation et 2 sorties cycliques avec un pas de seulement 67,5 mm
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem