PSR-SPP- 24DC/RSM4/4X1
-
Dispositif de commutation de sécurité
2981541
Module de surveillance de vitesse et contrôleur d'arrêt à 2 canaux jusqu'au SIL 3 ou cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, 4 contacts NO, convenant pour le raccordement de codeurs incrémentaux et de capteurs, largeur : 45 mm, bloc de jonction enfichable Push-in
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Dispositif de commutation de sécurité |
| Application | Relais tachymétrique |
| Contrôleur d'arrêt | |
| Commande | à 2 canaux |
| Durée de vie mécanique | > 50x 106 cycles |
| Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
| Durée d'enclenchement | 100 % ED |
| Interfaces | Encodeur |
| Connexion de détecteur | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | 4 kV / isolation de base (séparation sûre, isolation renforcée et 6 kV entre le circuit électrique d'entrée et les circuits à fermeture.) |
| Généralités | |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,85 ... 1,1 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 100 mA |
| Tension sur les circuits d'entrée, de démarrage et de retour | env. 24 V DC |
| Temps d'amorçage typique | 15 ms |
| Temps de retombée typique | 12 ms |
| Temps de réarmement | 1 s |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension; Diode zéner bidirectionnelle |
| Fréquence de coupure | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) | |
| Affichage d'état | LED (verte) |
| Type de contact | 4 circuits de fermeture |
| Matériau des contacts | AgNi10, + 5 µm Au |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC (pour couche d'or endommagée) |
| 60 V AC/DC (en présence de la couche d'or) | |
| Tension de commutation minimale | 100 mV AC/DC |
| Intensité permanente limite | 5 A |
| 100 mA (Sorties de signalisation) | |
| Courant d'appel maximum | 6 A |
| Courant d'appel minimum | 1 mA |
| Quadr. Courant cumulé | 42,25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 67 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 36 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 43 MW (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 68 MW (220 V DC, t = 0 ms) | |
| Puissance de commutation minimale | 1 mW |
| Pouvoir de coupure (3600/h cycles) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusible de sortie | 6 A gL |
| Cycle/Signaler | |
| Nombre de sorties | 4 |
| Technologie de raccordement | |
| enfichable | oui |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6) |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 112 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Coloris | jaune |
| Matériau du boîtier | PA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Catégorie d'arrêt | 0 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Catégorie | 4 |
| Performance Level (PL) | e |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Hauteur d'utilisation | max. 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2981541 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA242 |
| Product key | DNA242 |
| GTIN | 4017918996833 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 363,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 363,069 g |
| Numéro du tarif douanier | 90328900 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - Câble d'adaptation 2901746
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Câble d'adaptation 2902338
-
CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - Câble d'adaptation 2902984
-
CABLE-15/8/100/RSM/BM - Câble d'adaptation 2904108
-
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Câble d'adaptation 2981583
-
CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX - Câble d'adaptation 2981596
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - Câble d'adaptation 2981606
-
CABLE-15/8/250/RSM/MHD/G - Câble d'adaptation 2981619
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - Câble d'adaptation 2981622
-
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - Câble d'adaptation 2981635
-
CABLE-15/8/250/RSM/DKC - Câble d'adaptation 2981648
-
CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Câble d'adaptation 2981651
-
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Câble d'adaptation 2981664
-
CABLE-15/8/250/RSM/PD - Câble d'adaptation 2981758
-
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Câble d'adaptation 2981826
-
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - Câble d'adaptation 2986698
-
CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - Câble d'adaptation 2986973
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Câble d'adaptation 2986986
-
CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - Câble d'adaptation 2986999
Avantages
Configuration simple par logiciel (PSR-RSM4)
Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Possibilité de raccordement de capteurs standard
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem