PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 - Dispositif de commutation de sécurité
2981538

Module de surveillance de vitesse et contrôleur d'arrêt à 2 canaux jusqu'au SIL 3 ou cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, 4 contacts NO, convenant pour le raccordement de codeurs incrémentaux et de capteurs, blocs de jonction à vis enfichables, largeur : 45 mm

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Configuration simple par logiciel (PSR-RSM4)
Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Possibilité de raccordement de capteurs standard