HCC 4-SR - Dispositif antitraction
HCC 4-SR
-
Dispositif antitraction
3100224
Dispositif antitraction, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Dispositif antitraction
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V2
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Données commerciales
Référence
3100224
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
BE1ZWX
Product key
BE1ZWX
GTIN
4017918092528
Poids par pièce (emballage compris)
20,025 g
Poids par pièce (hors emballage)
18,7 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-15.0
27141190
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,102 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit