VS-P1207-P1210-C933/...
-
Direction
1608443
Câble PROFINET préconfectionné, type B, CAT5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22, souple (7 fils), RAL 6018 (jaune/vert), boîtier métallique Push-Pull RJ45/IP67 sur connecteur mâle M12, longueur variable
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | I |
| Degré de pollution | 2 |
| Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (CEI 11801) |
| Tension de référence (III/3) | 50 V |
| Support de transmission | Cuivre |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Matériau du joint Joint torique | NBR |
| Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble | TPE |
| Matériau du boîtier | TPU/zinc coulé sous pression |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull |
| Mode de verrouillage | Push-Pull |
| Raccordement 2 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 67 kg/km |
| Style UL AWM | 21694 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Type | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
| Vitesse du signal | 0,66 c |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,55 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau isolant de fil | PE |
| Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,90 mm |
| Câblage total | Quarte en étoile |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km |
| Résistance de liaison | ≤ 20,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
| Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz) |
| Tension nominale câble | 600 V |
| Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 3 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 7 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 20 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 46 mm |
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 80 dB (pour 1 MHz) |
| 76 dB (pour 4 MHz) | |
| 70 dB (pour 10 MHz) | |
| 65 dB (pour 16 MHz) | |
| 63 dB (pour 20 MHz) | |
| 60 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 55 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 50 dB (pour 100 MHz) | |
| Effet d'écran | 2,1 dB (pour 1 MHz) |
| 4 dB (pour 4 MHz) | |
| 6,3 dB (pour 10 MHz) | |
| 8 dB (pour 16 MHz) | |
| 9 dB (pour 20 MHz) | |
| 11,4 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (pour 100 MHz) | |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 1685 (CSA FT 4) |
| Résistance à l'huile | particulièrement résistant à l'huile |
| Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
| -40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
| Température ambiante (montage) | -20 °C ... 60 °C |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
| -5 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) | |
| connecteur mâle / femelle | |
| Référence | 1608443 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | ABNABA |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem