CSS 4.0-3/3
-
Démarreur à vitesse variable
1721302
Démarreur à vitesse variable avec démarrage progressif et régime réglable pour démarrer et inverser le sens des moteurs pouvant atteindre 480 V AC et 4,0 kW, protection moteur réglable, entrée analogique, fonction STO jusqu'au SIL 3 / PL e, entrée de charge triphasée et raccord de résistance de freinage
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de produit | Démarreur à vitesse variable |
| Gamme de produits | CONTACTRON |
| Eléments de commande | Bouton-poussoir |
| Commutateur rotatif | |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Nombre de phases | 3 |
| Secteur | |
| Nombre de phases | 3 |
| Tension d'entrée | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| Plage de tension d'entrée | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Plage de fréquence | 47 Hz ... 63 Hz |
| Intensité nominale | 11 A (sans self de réseau) |
| 7,7 A (avec bobine de réseau) | |
| Puissance nominale du moteur | 4 kW |
| Puissance apparente | 6,6 kVA |
| Courant nominal de sortie (IN) | 9,5 A (4 kHz) |
| 6,5 A (8 kHz) | |
| 3,3 A (16 kHz) | |
| Fréquence de sortie | 0 Hz ... 500 Hz |
| Puissance dissipée | 79,5 W (2 kHz) |
| 82,7 W (4 kHz) | |
| 77 W (8 kHz) | |
| 71,1 W (16 kHz) | |
| 19 W (Veille) | |
| Courant de sortie | ≤ 14,25 A (180 s) |
| ≤ 7,125 A (180 s, pendant le temps de réarmement) | |
| ≤ 17,1 A (15 s) | |
| ≤ 4,75 A (15 s, pendant le temps de réarmement) | |
| Temps de réarmement | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| Temps de surcharge | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| Temps de décharge | 3 min (Condensateurs de circuit intermédiaire) |
| Commutation | |
| Dénomination sortie | Sortie à relais |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Tension de commutation maximale | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| Courant d'appel maximum | 3 A |
| Courant d'appel minimum | 10 mA (5 V DC) |
| Modules de puissance | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (avec embout) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
| Modules de contrôle | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 65 mm |
| Hauteur | 210 mm |
| Profondeur | 190 mm |
| Longueur (C2) | ≤ 50 m (Longueur des câbles du moteur (conformité CEM catégorie C2)) |
| Longueur (C3) | ≤ 50 m (Longueur des câbles du moteur (conformité CEM catégorie C3)) |
| Longueur (pas de conformité CEM) | ≤ 50 m (Longueur des câbles du moteur (pas de conformité CEM)) |
| Orifice | |
| Diamètre | 5,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Indice de protection (NEMA) | NEMA 1 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C (sans derating de courant) |
| -20 °C ... 60 °C (avec derating de courant linéaire) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (avec derating) | |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 90 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % (pas de condensation) |
| Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 106 kPa |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| Repérage | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| Repérage | e |
| Catégorie (ISO 13849) | |
| Repérage | 4 |
| Normes/Prescriptions | CEI 61800-5-1 |
| CEI 61800-3 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Montage mural |
| Référence | 1721302 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK7322 |
| Product key | DK7322 |
| GTIN | 4067923273818 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 678 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 600 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000256 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: ) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (n° CAS: 143-24-8) | |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem