CSS 0.55-3/3-B - Démarreur à vitesse variable
1835306

Prépare aux exigences du CRA

Module de base à unité de commande au choix, démarrage progressif et vitesse réglable pour démarrer et inverser les moteurs jusqu'à 480 V AC et 0,55 kW, protection moteur réglable, entrée analogique, fonction STO jusqu’au SIL 3 / PL e, entrée de charge triphasée

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles