La TRIO DC UPS combine une alimentation sans interruption avec une alimentation intégrée, ce qui permet de gagner de la place dans l'armoire électrique. Cette solution robuste offre des fonctions complètes telles que la signalisation, le diagnostic, la connexion aux IPC et PLC ainsi qu'une fonction de démarrage à froid dans un boîtier compact. Le câblage sans outil avec la technologie Push-in rend la manipulation et la mise en service particulièrement simples. La TRIO DC UPS garantit une fiabilité particulièrement élevée avec la réserve de puissance dynamique et le comportement de charge intelligent de la batterie. Choisissez le module de batterie TRIO approprié en fonction de la durée d'autonomie requise et assemblez facilement votre propre système complet.
TRIO3-UPS/1AC/24DC/5
-
Alimentation secourue
1359613
Alimentation sans interruption TRIO DC à alimentation intégrée, Montage sur rail DIN, Raccordement Push-in, sortie : 24 V DC / 5 A. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Fonctionnement AC | |
| Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 115 V AC ... 240 V AC ±10 % (UL) | |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | typ. < 0,5 A2s |
| Limitation du courant d'appel | typ. < 21 A |
| Plage de fréquence (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Durée de pontage en cas de panne de courant | typ. 45 ms (120 V AC) |
| Boost statique (IStat.Boost) | 5 A |
| Durée d'activation en mode batterie (démarrage batterie) | < 10 ms |
| Courant de décharge vers PE | < 3,5 mA |
| Courant absorbé | typ. 2,29 A (100 V AC) |
| Courant absorbé IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 1,2 A (120 V AC) |
| Courant absorbé Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 2,12 A (120 V AC) |
| Courant absorbé INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,11 A (120 V AC) |
| Courant absorbé ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,92 A (120 V AC) |
| Puissance absorbée PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 130 W (120 V AC) |
| Puissance absorbée Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 248 W (120 V AC) |
| Puissance absorbée PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 4,3 W (120 V AC) |
| Puissance absorbée PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 101 W (120 V AC) |
| Fusible d'entrée | 6,3 A (interne (protection fine)) |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 6 A ... 16 A |
| Fonctionnement DC | |
| Plage de tension d'entrée | 100 V DC ... 240 V DC ±10 % |
| 160 V DC ... 240 V DC ±10 % (UL) | |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Courant absorbé | typ. 2,26 A (100 V DC) |
| Rendement | typ. 92,8 % (120 V AC) |
| typ. 93,3 % (230 V AC) | |
| Protection contre les courts-circuits | oui |
| Résistant au fonctionnement à vide | oui |
| Facteur de crête | typ. 1,72 (120 V AC) |
| typ. 1,96 (230 V AC) | |
| Temps de commutation | < 3 ms |
| Limitation du courant de sortie | 5 A |
| Possibilité de montage en parallèle de l'UPS | oui, avec module à diodes découplé |
| Possibilité de montage en série de l'UPS | non |
| Possibilité de montage en parallèle de l'accumulateur d'énergie | oui, max. 3 |
| Possibilité de montage en série de l'accumulateur d'énergie | non |
| Résistance à l'alimentation de retour | ≤ 35 V DC |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | ≤ 35 V DC |
| Ondulation résiduelle | < 25 mV |
| Temps d'établissement | ≤ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Fonctionnement sur secteur | |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Plage de tension de sortie | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V puissance limitée) |
| max. 120 W | |
| Courant de sortie IN | 5 A |
| Réserve de puissance dynamique (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Puissance de sortie (PN) | 120 W |
| Puissance de sortie (PDyn. Boost) | 180 W (5 s) |
| Puissance dissipée à vide maximale | ≤ 6 W (120 V AC) |
| ≤ 6 W (230 V AC) | |
| Puissance dissipée charge nominale max. | ≤ 10 W (120 V AC) |
| ≤ 10 W (230 V AC) | |
| Fonctionnement sur batterie | |
| Tension de sortie | UBAT -0,1 V DC |
| Plage de tension de sortie | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Courant de sortie IN | 5 A |
| Réserve de puissance dynamique (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Puissance de sortie (PN) | 120 W |
| Puissance de sortie (PDyn. Boost) | 180 W (5 s) |
| Puissance de sortie POUT (UN, IOUT = IRés.Puis.dyn.) | 180 W (5 s) |
| Puissance dissipée à vide maximale | ≤ 1,5 W (120 V AC) |
| ≤ 1,5 W (230 V AC) | |
| Puissance dissipée charge nominale max. | ≤ 2 W (120 V AC) |
| ≤ 2 W (230 V AC) | |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Tension de charge | max. 32 V DC |
| Courant de charge (préréglée) | 1 A |
| Courant de charge (configurable) | 0,2 A ... 3 A (-25 °C ... 55 °C 5K) |
| Courant de charge (réduite) | 3 A ... 2,25 A (55 °C ... 65 °C 5K) |
| Courant de charge (max.) | 3 A |
| Plage de capacité nominale | 1,2 Ah ... 40 Ah |
| Technologie pile | VRLA-AGM |
| Caractéristique de charge | IU0U |
| Entrée | |
| Position | 1.x |
| Technologie de raccordement | |
| Repérage des points de connexion | 1.1 (L/+), 1.2 (N/-), 1.3 () |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide (Bloc de jonction) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| rigide (recommandé) | 1,5 mm² |
| souple (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple (empfohlen) | 1,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique (Bloc de jonction) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique (recommandé) | 1,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique (Bloc de jonction) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique (recommandé) | 1,5 mm² |
| AWG (Bloc de jonction) | 24 ... 12 |
| AWG (recommandé) | 16 |
| Longueur à dénuder (starr/flexibel) | 10 mm (rigide/souple/embout) |
| Sortie | |
| Position | 2.x |
| Technologie de raccordement | |
| Repérage des points de connexion | 2.1 (+), 2.2 (+), 2.3 (-), 2.4 (-) |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide (Bloc de jonction) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| rigide (recommandé) | 1,5 mm² |
| souple (Klemme) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple (empfohlen) | 1,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique (Bloc de jonction) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique (recommandé) | 1,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique (Bloc de jonction) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique (recommandé) | 1,5 mm² |
| AWG (Bloc de jonction) | 24 ... 12 |
| AWG (recommandé) | 16 |
| Longueur à dénuder (starr/flexibel) | 10 mm (rigide/souple/embout) |
| Batterie | |
| Position | 4.x |
| Technologie de raccordement | |
| Repérage des points de connexion | 4.1 (+), 4.2 (-) |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide (Bloc de jonction) | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| rigide (recommandé) | 2,5 mm² |
| souple (Klemme) | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| souple (empfohlen) | 2,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique (Bloc de jonction) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique (recommandé) | 2,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique (Bloc de jonction) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique (recommandé) | 2,5 mm² |
| AWG (Bloc de jonction) | 24 ... 8 |
| AWG (recommandé) | 14 |
| Longueur à dénuder (starr/flexibel) | 12 mm (rigide/souple/embout) |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide (Bloc de jonction) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| rigide (recommandé) | 0,5 mm² |
| souple (Klemme) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| souple (empfohlen) | 0,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique (Bloc de jonction) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique (recommandé) | 0,5 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique (Bloc de jonction) | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| souple avec embout, avec douille en plastique (recommandé) | 0,5 mm² |
| AWG (Bloc de jonction) | 24 ... 16 |
| AWG (recommandé) | 20 |
| Longueur à dénuder (starr/flexibel) | 10 mm (rigide/souple/embout) |
| Signalisation LED | |
| Modes de signalisation | LED : sortie DC |
| Fonction | Visualisation de l'état de fonctionnement de la tension de sortie DC (DC OK) |
| Coloris | rouge, jaune, vert (LED multicolore) |
| LED éteinte | Appareil à l'arrêt (Éteinte) |
| LED allumée (verte), DC OK | Puissance de sortie en fonctionnement < 90 % (Allumée (verte), DC OK) |
| LED allumée (jaune), IOut > 90 % | Puissance de sortie en fonctionnement > 90 % (Allumée (jaune), IOut > 90 %) |
| LED allumée (rouge), ISHORT | Puissance de sortie surcharge > 150 % (Allumée (rouge), ISHORT) |
| LED allumée (rouge clignotant) OVP | UOUT > OVP (Over voltage protection) (actif (rouge clignotant 50 %)) |
| Signalisation LED | |
| Modes de signalisation | LED : état de l'appareil |
| Fonction | Indication visuelle de l'état de fonctionnement de l'alimentation sans interruption |
| Coloris | rouge, jaune, vert (LED multicolore) |
| LED éteinte | Appareil à l'arrêt (Éteinte) |
| LED allumée (verte) | Appareil en marche (actif (vert)) |
| LED allumée (vert clignotant 90 %) | Le contact à distance est court-circuité avec Output (-). (actif (vert clignotant 90 %)) |
| LED allumée (vert clignotant 10 %) | Temps de signalisation après coupure en mode batterie (actif (vert clignotant 10 %)) |
| LED allumée (jaune) | Mode batterie (actif (jaune)) |
| LED allumée (jaune clignotant) | Le chargement de la batterie est en cours (actif (jaune clignotant 50 %)) |
| LED allumée (rouge) | Alarme collective Appareil (actif (rouge)) |
| LED allumée (rouge clignotant) | Mode service pour la batterie (actif (rouge clignotant 50 %)) |
| Signalisation LED | |
| Modes de signalisation | LED : état de la batterie |
| Fonction | Indication visuelle de l'état de fonctionnement de la batterie |
| Coloris | rouge, jaune, vert (LED multicolore) |
| LED éteinte | Appareil à l'arrêt (Éteinte) |
| LED allumée (verte) | Batterie SOH > 6 mois (actif (vert)) |
| LED allumée (jaune) | Batterie SOH < 6 mois (actif (jaune)) |
| LED allumée (rouge) | Alarme collective batterie (actif (rouge)) |
| LED allumée (rouge clignotant) | Batterie SOH = 0 mois (actif (rouge clignotant 50 %)) |
| Entrée de signal Bat.-Start | |
| Nom signalisation | Bat.-Start |
| Position | 3.x |
| Repérage des points de connexion | 3.6 (Bat.-Start) |
| Signal Low | Connexion à Output (-) avec < 2,7 kΩ |
| Signal High | Ouvert (> 200 kΩ entre Bat.-Start et Output (-)) |
| Entrée de signal Remote | |
| Nom signalisation | Remote |
| Position | 3.x |
| Repérage des points de connexion | 3.7 (Remote) |
| Signal Low | Connexion à Output (-) avec < 2,7 kΩ |
| Signal High | Ouvert (> 200 kΩ entre Remote et Output (-)) |
| Entrée de signal Temp.-Sensor | |
| Nom signalisation | Temp.-Sensor |
| Position | 3.x |
| Repérage des points de connexion | 3.8 (Temp.-Sensor), 3.9 (Temp.-Sensor) |
| Tension | max. 3,5 V (si le capteur n'est pas connecté) |
| Résistance aux courts-circuits | max. 3 mA |
| Sortie de signal DC OK | |
| Position | 3.x |
| Nom signalisation | DC OK |
| Repérage des points de connexion | 3.1 (DC OK) |
| Condition d'état (Contact fermé (fonctionnement sur batterie)) | UOut > 20.4 V; UOut < 32 V |
| Condition d'état (Contact ouvert (fonctionnement sur batterie)) | UOut < 20.4 V; UOut > 32 V |
| Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de charge permanent | 20 mA |
| Indicateur d'état LED | vert (LED : sortie DC) |
| Sortie de signal Battery Mode | |
| Position | 3.x |
| Nom signalisation | Bat.-Mode |
| Repérage des points de connexion | 3.2 (Bat.-Mode) |
| Condition d'état (Contact fermé) | Appareil en mode batterie |
| Condition d'état (Contact ouvert) | Appareil en mode secteur ou appareil éteint |
| Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de charge permanent | 20 mA |
| Indicateur d'état LED | jaune (LED : état de l'appareil) |
| Sortie de signal Bat.-Service | |
| Position | 3.x |
| Nom signalisation | Bat.-Service |
| Repérage des points de connexion | 3.3 (Bat.-Service) |
| Condition d'état (Contact fermé) | Appareil en mode batterie |
| Condition d'état (Contact ouvert) | Appareil en mode secteur ou appareil éteint |
| Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de charge permanent | 20 mA |
| Indicateur d'état LED | rouge, clignotant (LED : état de l'appareil) |
| Sortie de signal Alarm | |
| Position | 3.x |
| Nom signalisation | Alarme |
| Repérage des points de connexion | 3.4 (Alarm) |
| Condition d'état (Contact fermé) | pas d'alarme |
| Condition d'état (Contact ouvert) | Alarme |
| Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de charge permanent | 20 mA |
| Indicateur d'état LED | rouge (LED : état de la batterie) |
| Sortie de signal Ready | |
| Position | 3.x |
| Nom signalisation | Ready |
| Repérage des points de connexion | 3.5 (Ready) |
| Condition d'état (Contact fermé (fonctionnement sur secteur)) | La batterie est complètement chargée |
| Condition d'état (Contact fermé (fonctionnement sur batterie)) | Tant que tension de sortie > tension de fin de décharge |
| Condition d'état (Contact ouvert (fonctionnement sur secteur)) | Le chargement de la batterie est en cours |
| Condition d'état (Contact ouvert (fonctionnement sur batterie)) | Tension de sortie < tension de fin de décharge ou l'appareil est éteint |
| Sortie de couplage | Sortie de transistor, activée |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Courant de charge permanent | 20 mA |
| Type de produit | UPS DC à alimentation intégrée |
| Gamme de produits | Alimentation sans interruption TRIO DC à alimentation intégrée |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1229684 h (25 °C) |
| 749673 h (40 °C) | |
| 353116 h (60 °C) | |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | I |
| Catégorie de surtension (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Catégorie de surtension (EN 61010-2-201) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 5000 m) | |
| Degré de pollution | 2 |
| Espérance de vie (condensateurs électrolytiques) | |
| Température | 40 °C |
| Temps | 131400 h |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 68 mm |
| Hauteur | 135 mm |
| Profondeur | 132 mm |
| Profondeur (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN)) | 125 mm (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN)) |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Matériau (Façade du boîtier) | PS |
| Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) (Déclassement puissance de sortie) | > 60 °C (2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m ( 3000 m DIN EN 61558-2-16) |
| Hauteur d'utilisation (Déclassement puissance de sortie) | > 2000 m (10 %/1000 m) |
| Classe climatique | 3K3 (EN 60721) |
| Choc | 18 ms, 30 g, dans chaque direction |
| Vibrations (service) | 5 Hz ... 100 Hz, amplitude ±2,5 mm, 2,3g |
| 30 Hz ... 100 Hz, 2.3g, 90 min. | |
| Sécurité des blocs d'alimentation jusqu'à 1 100 V (distances d'isolement) | |
| Désignation de la norme | Sécurité des blocs d'alimentation jusqu'à 1 100 V (écarts d'isolation) |
| Normes/prescriptions | DIN EN 61558-2-16 |
| Sécurité électrique | |
| Désignation de la norme | Sécurité électrique |
| Normes/prescriptions | CEI 61010-2-201 (SELV) |
| Équipement d'installations à courant fort avec équipements électroniques | |
| Désignation de la norme | Equipement électronique des installations à courant fort |
| Normes/prescriptions | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Sécurité des appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire | |
| Désignation de la norme | Sécurité pour les appareils de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire |
| Normes/prescriptions | CEI 61010-1 |
| Très basse tension de sécurité | |
| Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
| Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
| Très basse tension de sécurité | |
| Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
| Normes/prescriptions | CEI 61010-2-201 (PELV) |
| Isolation sûre | |
| Désignation de la norme | Isolement sécurisé |
| Normes/prescriptions | CEI 61010-2-201 |
| Limite des courants harmoniques de réseau | |
| Désignation de la norme | Limites pour les émissions de courants harmoniques |
| Normes/prescriptions | EN 61000-3-2 |
| Variation du secteur/Sous-tension | |
| Désignation de la norme | Variation du secteur/Sous-tension |
| Normes/prescriptions | SEMI F47 |
| EN 61000-4-11 | |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Repérage | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C |
| Construction navale | |
| Repérage | DNV |
| Construction navale | |
| Repérage | LR |
| Construction navale | |
| Repérage | Nippon Kaiji Kyokai |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Emission | Émissions électromagnétiques selon les normes EN 61000-6-3 (environnements résidentiels), EN 61000-6-4 (environnements industriels) et EN 61000-6-8 (environnements commerciaux) |
| Immunité | Immunité selon EN 61000-6-2 (environnement industriel) |
| Émissions conduites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-3 |
| Émissions parasites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-6-3 |
| Circuits de haute pulsation | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-3-2 |
| Papillotement | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-3-3 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 6 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Plage de fréquence | 1,4 GHz ... 6 GHz |
| Intensité de champ | 3 V/m |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 4 kV (100 kHz) |
| Sortie | ± 2 kV (100 kHz) |
| Signal | ± 2 kV (100 kHz) |
| Tension (Batterie) | ± 2 kV (100 kHz) |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 2 kV (Sévérité de contrôle 4 - symétrique) |
| 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) | |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Signal | 1 kV (Sévérité de contrôle 2 - asymétrique) |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tension | 10 V |
| Référence | 1359613 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMUD13 |
| Product key | CMUD13 |
| GTIN | 4063151689964 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 999,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 920 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044095 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
DNV
Identifiant de lhomologation: TAA00000BMCoC / Compliance Statement
Identifiant de lhomologation: C211-0004/26IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-12207IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: SI-12207cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E123528-20220128DNV
Identifiant de lhomologation: TAA00000BMCoC / Compliance Statement
Identifiant de lhomologation: C211-0004/26NK
Identifiant de lhomologation: TA26283MNK
Identifiant de lhomologation: TA26283McULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827-20220207cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827-20220207| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 34, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: ) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
Produits compatibles
-
TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Module de batterie 1394729
-
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH - Module de batterie 1394730
-
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH - Module de batterie 1384031
-
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH - Module de batterie 1394727
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Module de batterie 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Module de batterie 1354641
Avantages
Gain de place grâce à la combinaison de l'UPS et de l'alimentation dans un seul boîtier compact
Maniement simple grâce au câblage sans outil avec la technologie de raccordement Push-in
Robuste et fiable grâce à la réserve de puissance dynamique et au comportement de charge intelligent de la batterie
Diagnostic direct grâce aux LED multicolores et aux contacts de signalisation qui indiquent clairement l'état
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem