FB-ISO
-
Coupleurs d'appareils
2316064
Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA. Un raccordement FISCO à sécurité intrinsèque est disponible pour un appareil terminal.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Coupleur d'appareils |
| Isolation galvanique | 500 V AC (entre l'entrée et la sortie, test de routine) |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 17 V DC ... 32 V DC (Entrée côté ligne principale) |
| Courant absorbé typique | 10 mA |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension d'entrée Ui | 32 V |
| Inductance Li | 10 µH |
| Capacité Ci | 0 µF |
| IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | / 0,36 µF |
| IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | / 2,11 µF |
| 660 µH | |
| IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 220 µH |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Données: Foundation Fieldbus et segment PROFIBUS PA | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé MINICONNEC enfichable pour chaque dérivation |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Tension nominale de sortie | ≥ 10 V (pour chaque dérivation) |
| Courant de sortie | 15 mA (par dérivation, switch sélectionnable) |
| 25 mA (par dérivation, switch sélectionnable) | |
| 35 mA (par dérivation, switch sélectionnable) | |
| Intensité de sortie maximale | 22 mA (par dérivation, switch sélectionnable) |
| 33 mA (par dérivation, switch sélectionnable) | |
| 45 mA (par dérivation, switch sélectionnable) | |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 89,7 mm |
| Profondeur | 70,4 mm |
| Coloris | vert |
| Résistance à la corrosion conforme à ANSI-ISA 71.04-1985 - classe G3 | : |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | < 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (sans condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conforme CE, également EN 61326 |
| CEI | CEI 60529, CEI 61158-2 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Données Ex | |
| ATEX | II 3(3) G Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO power supply (spur) |
| II 3(1) GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO power supply (spur) | |
| IECEx | Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, alimentation en tension FNICO (câble de dérivation) |
| Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, alimentation en tension FISCO(câble de dérivation) | |
| CSA, États-Unis/Canada | Ex nA [ia] IIC T4 |
| Isolation galvanique | 500 V AC (entre l'entrée et la sortie, test de routine) |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60529, CEI 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| VI-7-2 catégorie C, EMC1 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
| Référence | 2316064 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC125 |
| Product key | DNC125 |
| GTIN | 4046356466141 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 134,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 132,1 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (n° CAS: Non applicable) | |
| SCIP | a357503f-5618-458f-a7f0-85512e1657bc |
Produits compatibles
Avantages
Barrières de champ
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem