Convertisseur - FB-HSB-DP/PA
2316370

Système de couplage PROFIBUS DP - PROFIBUS PA pour l'intégration et le diagnostic de PROFIBUS PA dans un PROFIBUS DP. Comprend une unité de tête de station (FB-HSB), un répéteur PROFIBUS DP (FB-DP-RPTR) et un module interface PROFIBUS PA avec fonction d'oscilloscope.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit


Les produits coupleur/lien PROFIBUS réalisent la conversion transparente de PROFIBUS DP à PROFIBUS PA. Ils disposent également de fonctions de diagnostic de réseau et d'une fonction d'oscilloscope pour PROFIBUS PA.




Type de produit Coupleur d'appareils

Alimentation
Plage de tension d'alimentation 10,8 V DC ... 26,4 V DC
Courant max. absorbé 800 mA

Alimentation
Section de conducteur souple 0,20 mm² ... 2,50 mm²
Section de conducteur rigide 0,20 mm² ... 2,50 mm²

Données: Ethernet
Type de raccordement RJ45
Nombre de voies 1
Section de conducteur souple max. 2,5 mm²
Section de conducteur souple min. 0,2 mm²
Section de conducteur rigide max. 2,5 mm²
Section de conducteur rigide min. 0,2 mm²
Section du conducteur AWG max. 12
Section du conducteur AWG min. 24

Dessin coté
Largeur 75 mm
Hauteur 100 mm
Profondeur 132 mm

Coloris vert

Conditions ambiantes
Indice de protection IP20
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport) -20 °C ... 60 °C
Altitude 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) 5 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Conformité/homologations
UL, USA / Canada UL 508 Listed
UL, Canada CSA C22.2 No. 142

Normes / Spécifications
Normes/Prescriptions Immunité aux oscillations sinusoïdales amorties selon CEI 61000-4-12
Normes / Spécifications
Normes/Prescriptions Chaleur sèche selon CEI 61131-2
Normes / Spécifications
Normes/Prescriptions Chaleur humide selon CEI 61131-2
Normes / Spécifications
Normes/Prescriptions Chocs et vibrations selon EN 61131-2 et EN 50178
Norme PROFIBUS
Normes/Prescriptions CEI 61158-2

Type de montage Profilé : 35 mm
Emplacement pour le montage sur profilé horizontal NS 35 selon EN 60715

Référence 2316370
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente DNC135
Product key DNC135
Page catalogue Page 460 (C-6-2019)
GTIN 4055626020471
Poids par pièce (emballage compris) 882,4 g
Poids par pièce (hors emballage) 882,4 g
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine NL


ECLASS

ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.0.1 27242608
ECLASS-11.0 27242608

ETIM

ETIM 8.0 EC001604

UNSPSC

UNSPSC 21.0 32151600

China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Avantages

Serveur Web embarqué performant pour la configuration et l'accès au diagnostic de réseau
Gestion et configuration des appareils de terrain PROFIBUS via FDT/DTM
Détection automatique transparente de chaque vitesse de transmission pouvant atteindre 12 MBit/s
Un module interface de communication peut être utilisé pour un maximum de dix différents modules PROFIBUS DP ou PROFIBUS PA.