FB-ET
-
Module de ligne principale
2316048
Module de ligne principale pour extensions PROFIBUS PA et Foundation Fieldbus avec résistance de terminaison
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Coupleur d'appareils |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 24 V DC ... 32 V DC |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC (IIC) |
| 32 V DC (IIB) | |
| Courant absorbé typique | 8 mA (Sans résistance de terminaison) |
| Courant max. absorbé | 12 mA (avec résistance de terminaison) |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension d'entrée Ui | 17,5 V (pour FB-2SP dans un système FNICO/FISCO ic) |
| Signal | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Données: Foundation Fieldbus et segment PROFIBUS PA | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé MINICONNEC enfichable pour chaque dérivation |
| Résistance terminale | Connecteur mâle 100 Ω externe débrochable compris |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Parafoudre basse tension | Activé dès que la tension dépasse 39 V (typ.) ou 41 V (max.) |
| Chute de tension ligne principale / sorties | ≤ 0,2 V |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 17,5 mm |
| Hauteur | 99,1 mm |
| Profondeur | 70,4 mm |
| Coloris | vert |
| Résistance à la corrosion conforme à ANSI-ISA 71.04-1985 - classe G3 | : |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (sans condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conforme CE, également EN 61326 |
| CEI | CEI 60529, CEI 61158-2 |
| CSA, États-Unis/Canada | Classe I, zone 2, AEx nA IIC T4 |
| Classe I, division 2, groupes A,B,C,D | |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Données Ex | |
| ATEX | Sira 08ATEX4302X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3G Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic II 3G Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| IECEx | IECEx SIR 08.0109X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic; Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| CSA, États-Unis/Canada | Class I, Division 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
| Normes | |
| Normes/Prescriptions | CEI 60529, CEI 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Immunité aux oscillations sinusoïdales amorties selon CEI 61000-4-12 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chaleur sèche selon CEI 61131-2 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chaleur humide selon CEI 61131-2 |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | Chocs et vibrations selon EN 61131-2 et EN 50178 |
| Normes/Prescriptions | CEI 61158-2 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
| Référence | 2316048 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC144 |
| Product key | DNC144 |
| GTIN | 4046356466165 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 106,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 102,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead|7439-92-1 (n° CAS: Non applicable) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem