PPS CLASSIC I/M
-
Outil de coupe
1206256
Coupe-profilé, pour découper et estamper des rails normalisés, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 ainsi que pour découper des profilés NS 15 et des barres collectrices neutres NLS‑CU 3/10, peut accueillir 2 poinçons, remplacement facile des poinçons, livré sans poinçons, avec barre graduée en pouces/millimètres
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Coupe-profilé |
| Application | Rail DIN et 2 poinçons pour NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 et NLS-CU 3/10 |
| Caractéristiques du produit | Barre graduée en pouces/ métrique 1 m avec coulisseau de butée |
| Peut être équipé de 2 poinçons (en option) | |
| Forme de construction très robuste | |
| Coupe sans bavures ni copeaux | |
| Transmission optimisée à levier | |
| Pour le montage sur table (trous de vissage existants) |
| Largeur | 250 mm |
| Hauteur | 230 mm |
| Longueur | 100 mm |
| Longueur de la barre graduée | 1000 mm |
| Longueur du levier | 860 mm |
| Epaisseur max. | 1,5 mm |
| Couleur | multicolore (RAL -) |
| Matériau | Acier |
| Référence | 1206256 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3115 |
| Product key | BH3115 |
| GTIN | 4017918166557 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 21 000 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 20 814 g |
| Numéro du tarif douanier | 82034000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043714 |
| ECLASS-15.0 | 21043714 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002212 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas déquipement électrique et électronique) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PPS-ST (4,5X12)L - Poinçon 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Poinçon 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Poinçon 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Poinçon 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Poinçon 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Poinçon 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Poinçon 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Poinçon 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Poinçon 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Poinçon 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Poinçon 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Poinçon 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Poinçon 1202726
-
PPS TABLE - Etabli 1206285
-
PPS BOLT SET M12 - Accessoires pour outils 1206191
-
PPS-ST (3,5X12)L - Poinçon 1203563
-
PPS-ST (4,5X12)L - Poinçon 1203534
-
PPS-ST (5,5X12)L - Poinçon 1202603
-
PPS-ST (6,5X15)L - Poinçon 1202593
-
PPS-ST (3,5X12)Q - Poinçon 1203550
-
PPS-ST (4,5X12)Q - Poinçon 1203547
-
PPS-ST (5,5X12)Q - Poinçon 1203411
-
PPS-ST (6,5X15)Q - Poinçon 1203408
-
PPS-ST (3,8) - Poinçon 1204892
-
PPS-ST (4,3) - Poinçon 1202616
-
PPS-ST (5,3) - Poinçon 1202629
-
PPS-ST (6,4) - Poinçon 1202632
-
PPS-ST (7,0) - Poinçon 1204889
-
PPS-ST (8,4) - Poinçon 1202726
-
PPS END STOP - Accessoires pour outils 1206311
-
PPS SPRING SET - Accessoires pour outils 1206379
-
PPS SHEAR PLATE - Accessoires pour outils 1206308
-
PPS PROFILE PLATE - Accessoires pour outils 1206298
-
PPS LEVER - Accessoires pour outils 1206337
-
PPS RAIL GUIDE - Accessoires pour outils 1206324
-
PPS BOLT SET M12 - Accessoires pour outils 1206191
-
PPS CLAMPING LEVER - Accessoires pour outils 1206340
-
PPS SCALE INCH/METRIC - Accessoires pour outils 1206405
-
PPS HANDLE - Accessoires pour outils 1206188
Avantages
Découpage sans bavure et sans copeaux
Coupe économe en énergie et qui ménage les articulations grâce à la démultiplication optimale du levier
Réglage rapide et confortable de la longueur de coupe grâce à une butée
Coupes précises et régulières
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem