Convertisseur CC/CC MINI pour la technologie MCR
Les convertisseurs DC/DC adaptent le niveau de tension, régénèrent la tension à l'extrémité de longs câbles, ou assurent la mise en place de systèmes d'alimentation indépendants grâce à l'isolation galvanique.
MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1
-
Convertisseur DC/DC
2866271
Pour les installations neuves, utilisez l'article suivant : 1066708.
Convertisseur DC/DC MINI à découpage primaire pour montage sur rail DIN, entrée : 48-60 V DC, sortie : 24 V DC/1 A
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528CoC / Compliance Statement
Identifiant de lhomologation: 19-049-00EAC
Identifiant de lhomologation: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Isolation galvanique : pour la conception de systèmes d'alimentation indépendants
Possibilité d'utilisation pour différents niveaux de tension
Tension constante : affinement de la tension de sortie pour une tension constante, même à l'extrémité de câbles longs