Le variateur de vitesse analogique configurable MINI MCR-SL-UI-F... de 6,2 mm de largeur est utilisé pour convertir les signaux analogiques normalisés en signaux de fréquence ou en signaux à modulation d'impulsions en largeur (MIL).
Les signaux analogiques 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 mA, 2 ... 10 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 5 V ou 1 ... 5 V sont disponibles côté entrée.
Les DIP switch accessibles sur le côté du boîtier permettent de configurer les paramètres suivants :
- signal d'entrée,
- signal de sortie,
- réponse de la sortie en cas de dépassement de la plage de mesure ou si celle-ci n'est pas atteinte, et
- type de filtre (pour supprimer les perturbations sur le signal d'entrée).
L'alimentation en tension (de 19,2 à 30 V DC) peut s'effectuer au choix par les blocs de jonction des modules ou par le connecteur de bus sur rail DIN.
MINI MCR-SL-UI-F
-
Convertisseur de fréquence
2864082
Convertisseur de fréquence analogique pour la conversion des signaux normalisés analogiques en signaux de fréquence ou signaux PWM, configurable via commutateur DIP, à raccordement vissé
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000020NBV
Identifiant de lhomologation: 39933/C0 BVcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Visualisation de l'état et des erreurs par LED et signal analogique
Sortie PWM de 5 ... 95 %
Convertisseur de mesure analogique-fréquence ultra-compact, pour l'isolation galvanique, l'amplification, la conversion et le filtrage de signaux normalisés en fréquences ou en signaux PWM
Signaux d'entrée et de sortie configurables par sélecteur de codage (DIP)
Filtre antiparasite configurable
Isolation 3 voies