Convertisseur de protocole pouvant relier quatre appareils HART (4-20 mA) à un réseau PROFIBUS DP
GW PL DP/HART
-
Convertisseur de protocole
2316362
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Convertisseur d'interface |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 18,5 V DC ... 30 V DC (Plage) |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
| Courant max. absorbé | 75 mA |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Borne à vis enfichable MINICONNEC |
| Section de conducteur souple | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Section de conducteur rigide | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Données: PROFIBUS DP | |
| Débit de données | 9,6 kbit/s (min.) |
| 12 Mbit/s (max.) | |
| Nombre de connexions | 2 |
| Type de raccordement | D-SUB 9, MINICONNEC |
| Nombre de voies | 1 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| Résistance terminale | 390 Ω - 220 Ω - 390 Ω (commutable) |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Protocoles supportés | HART, PROFIBUS DP |
| Données: HART FSK | |
| Nombre de connexions | 3 |
| Type de raccordement | MINICONNEC |
| Nombre de voies | 4 (Appareils HART actifs/passifs) |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,02 mm² |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau du boîtier | PA V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 30g, 18 ms |
| Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Données Ex | |
| ATEX | PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715 |
| Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
| Type de rail DIN utilisable | Rail DIN : 35 mm |
| Référence | 2316362 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC135 |
| Product key | DNC135 |
| GTIN | 4055626128306 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 274,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 267,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem