FB-MUX/HS/DAIO/PA - Multiplexeur
1005329

La tête de station FB-MUX/HS/DAIO/PA est utilisable avec jusqu'à trois modules E/S TOR-analogiques à 6 canaux (RAD-DAIO6-IFS). Cette configuration est utilisable comme solution combinée d'E/S TOR et analogiques.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement de tous les signaux d'E/S avec des câbles PROFIBUS PA standard
Intégration aisée dans le système hôte, réalisée par fichier de données EDD, GSD ou DTM
Evolutive conformément aux exigences de l'application
UL Listed
Cinq têtes de station spécifiques aux applications assurent une implémentation aisée sur le terrain
Adapté aux zones ATEX 2
Ne nécessite aucun logiciel grâce à une tête de station préconfigurée.
IECEx CoC