Contact à sertir, série: RC, Connecteur femelle, tourné
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit
Contact à sertir
Série
RC
Type de matériau du contact
tourné
Technologie de raccordement
Type de contact
Connecteur femelle
Caractéristiques mécaniques
Cycles d'enfichage
50
Référence
1603829
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
1 000 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Product key
ABREAA
GTIN
4046356247344
Poids par pièce (emballage compris)
1,234 g
Poids par pièce (hors emballage)
1,032 g
Pays d'origine
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %