MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5
-
Contact à sertir
1013425
Contact à sertir, intensité nominale: 6 A, type de contact: Connecteur femelle, type de raccordement: Raccordement à sertir, surface des contacts: Or, type de conditionnement: Produit en vrac
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Contact à sertir |
Gamme de produits | MCC 0,5-MP |
Pas | 0 mm |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Type de contact | Connecteur femelle |
Longueur à dénuder | 4,1 mm ... 4,5 mm |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 20 |
Surface des contacts | Or Au |
Matériau de surface du contact | Or |
Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (3 - 6 µm Sn) |
Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Or (0,25 Au) |
Qualité de surface | Revêtement sélectif |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Pas | - |
Intensité nominale IN | 6 A |
Type de conditionnement | Produit en vrac |
Référence | 1013425 |
Conditionnement | 100 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Clé de vente | AAACAB |
Product key | AAACAB |
GTIN | 4055626492414 |
Poids par pièce (emballage compris) | 0,469 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 0,064 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CZ |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460403 |
ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012266
-
MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012267
-
MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012268
-
MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012269
-
MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012270
-
MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012271
-
MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012272
-
MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012273
-
MCC 0,5/10-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012274
-
MCC 0,5/11-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012276
-
MCC 0,5/12-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012277
-
MCC 0,5/13-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012278
-
MCC 0,5/14-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012279
-
MCC 0,5/15-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012281
-
MCC 0,5/16-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1012282
-
DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027603
-
DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027605
-
DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027606
-
DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027607
-
DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027608
-
DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027609
-
DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027610
-
DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027611
-
DMCC 0,5/10-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027612
-
DMCC 0,5/11-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027613
-
DMCC 0,5/12-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027614
-
DMCC 0,5/13-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027615
-
DMCC 0,5/14-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027616
-
DMCC 0,5/15-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027617
-
DMCC 0,5/16-ST-2,54 - Connecteur mâle pour C.I. 1027618
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem