CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED-S
-
Connecteur pour C.I. RJ45
1321102
Connecteur pour C.I. RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement soudé THR, Contacts à souder courts
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Idéal pour les utilisations exigeantes en raison de la résistance élevée aux chocs et aux vibrations ainsi que de la plage de température étendue
Transmission sécurisée même dans le secteur industriel grâce au blindage à 360°
Les ressorts de contact de blindage pour boîtiers permettent un concept de blindage CEM optimisé
Avec DEL hybrides intégrées pour l'indicateur d'état optique de la transmission des données
Débits de transmission des données possibles jusqu'à 10 Gbit/s
Processus de traitement automatisé grâce à la capacité de refusion
La plage de température étendue de -40 °C ... +105 °C permet une utilisation dans des applications industrielles exigeantes
Conditionnement en bande