CUC-IND-J1ST-A/R4LS-PG-S
-
Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45
1321248
Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45, 1x1 port unique, sens de raccordement du connecteur vers le circuit imprimé: 90 °, Languette vers le haut, Blindé, ressorts de blindage, nombre de pôles: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, type de conditionnement: Tape and Reel
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Idéal pour les utilisations exigeantes en raison de la résistance élevée aux chocs et aux vibrations ainsi que de la plage de température étendue
Transmission sécurisée même dans le secteur industriel grâce au blindage à 360°
Processus de traitement automatisé grâce à la capacité de refusion
La plage de température étendue de -40°C à +105 °C permet une utilisation dans des applications industrielles exigeantes
Conditionnement en bande