SPE-T1-M12MRM-90
-
Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible
1363338
Connecteurs pour circuits imprimés du dispositif de protection sensible, design: SPE, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, matériau: LCP, type de raccordement: Raccordement soudé THR, sortie du câble: droit, coloris: noir, Single Pair Ethernet
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Pour quelle norme Single Pair Ethernet de l'IEEE le connecteur est-il adapté ?
Les normes SPE sont définies conformément à la norme IEEE 802.3 dans le tableau ci-dessous.... Voir plus
Les normes SPE sont définies conformément à la norme IEEE 802.3 dans le tableau ci-dessous.
Voir moinsPuis-je utiliser les presse-étoupes de boîtier existants de la gamme M8 / M12 pour cet élément de contact ?
Oui, les presse-étoupes de boîtier Phoenix Contact sont compatibles et peuvent donc être utilisés. Voir à ce sujet la rubrique "Accessoires" de l'article.
Quels sont les modèles de presse-étoupes existants ?
Les raccords à vis du boîtier pour les éléments de contact sont disponibles en montage face arrière ou face avant. Vous les trouverez dans la rubrique "Accessoires" de l'article.
À quel type de verrouillage les presse-étoupes de boîtier sont-ils adaptés ?
Les raccords de boîtier sont disponibles en tant que système de verrouillage à vis ou Push-Pull.
Est-il possible d'obtenir la classe de protection IP6x à l'état non enfiché ?
Vous trouverez des informations sur la classe de protection à l'état enfiché et non enfiché dans les raccords de boîtier correspondants sous "Accessoires" de l'article.
À quelles opérations de traitement les connecteurs SPE sont-ils destinés ?
Les connecteurs sont adaptés au processus de traitement par refusion automatisé avec Pick-and-Place.
Où trouver des caractéristiques concernant la conception ?
Des informations supplémentaires relatives à la conception se trouvent dans les schémas techniques, à la rubrique « Téléchargements ».