FS 0,635/ 80-MV-R- 9,0 - Connecteurs mâles CMS
1332198

Connecteur mâle SMD, intensité nominale: 0,5 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 80, pas: 0,635 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Mâle, montage: Sertissage SMD

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Assistance à la conception lors du développement des appareils grâce aux données MCAD/ECAD et au service d'échantillonnage gratuit
Économies de coûts et gain de place, grâce à une gamme standardisée avec différentes hauteurs d'empilage
Easy-Mating avec cônes de guidage intégrés et compensation de tolérance pour une production parfaite
Gain de temps lors du processus de développement, avec des simulations spécifiques aux clients pour l'intégrité des données
Transmission de données haut débit jusqu'à 30 Gbit/s pour des possibilités d'utilisation variées

Questions fréquemment posées


Qu'est-ce qui rend le connecteur carte-à-carte FS 0,635 si particulier ?

video thumbnail of faq answer

Les connecteurs carte-à-carte particulièrement peu encombrants permettent une transmission de données à haut débit allant jusqu'à 30 Gbit/s. En outre, ils permettent de transmettre des courants supplémentaires de 0,5 A par contact. C'est pourquoi il ... Voir plus

Les connecteurs carte-à-carte particulièrement peu encombrants permettent une transmission de données à haut débit allant jusqu'à 30 Gbit/s. En outre, ils permettent de transmettre des courants supplémentaires de 0,5 A par contact. C'est pourquoi il s'utilise de manière flexible et offre de nombreuses possibilités d'application au pas de 0,635 mm.

Voir moins

Comment peut-on vérifier les contacts soudés du connecteur carte-à-carte FS 0,635 après le processus de soudage SMD ?

Les contacts sortent sous le boîtier et permettent un contrôle visuel automatisé (CVA).


Avec quels nombres de pôles le connecteur carte-à-carte FS 0,635 est-il disponible ?

Le connecteur carte-à-carte FS 0,635 est disponible avec les nombres de pôles suivants : 20, 40, 60 et 80.


Les articles verticaux sont-ils dotés d'une pastille d'aspiration permettant l'assemblage automatique du circuit imprimé ?

Oui, une pastille d'aspiration est installé sur tous les articles verticaux de la série FS 0,635. La position et la taille sont indiquées sur le dessin technique de l'emballage, dans la section « Dessins techniques » de la zone de téléchargement se t... Voir plus

Oui, une pastille d'aspiration est installé sur tous les articles verticaux de la série FS 0,635. La position et la taille sont indiquées sur le dessin technique de l'emballage, dans la section « Dessins techniques » de la zone de téléchargement se trouvant sur la page de l'article. La pastille d'aspiration est retirée une fois que le soudage SMD a été effectué.

Voir moins

Les deux partenaires de connexion sont-ils des modèles flottants afin de permettre un flottement ?

En règle générale, seul un côté de la connexion est fournie en version flottante, la contrepartie étant rigide. Cela permet déjà de couvrir une très grande plage de tolérance. Il est possible de combiner le connecteur à ressort flottant avec trois va... Voir plus

En règle générale, seul un côté de la connexion est fournie en version flottante, la contrepartie étant rigide. Cela permet déjà de couvrir une très grande plage de tolérance. Il est possible de combiner le connecteur à ressort flottant avec trois variantes rigides de connecteur mâle, et ainsi de réaliser trois hauteurs d'empilage différentes comprises entre 8,0 mm et 12,6 mm.

Voir moins

Does the specified data transmission rate apply to all combinations?

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievab... Voir plus

No, the specified data transmission rate refers to an example combination. It may vary depending on the item combination. Factors such as different stack heights - due to longer or shorter contacts - influence the signal quality and thus the achievable data rate. We can work with you to optimize high-speed data transmission for individual applications. Feel free to contact us.

Voir moins

Where is position 1?

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The cu... Voir plus

Position a1 (row a, pin 1) is marked on the item. Position 1 is also marked in the TecDoc drawings (product family drawing and packaging drawing). The orientation of the item for PCB assembly and the plug-in direction are thus clearly defined. The customer can provide a different definition in its own documentation.

Voir moins

Where can I find information on extended air clearances and creepage distances to realize the necessary voltage requirements in my application?

The minimum distances are specified in the technical data. We are happy to calculate distances for partially assembled connectors or between omitted pins (so-called death metal parts) on request. This means that increased voltage requirements can also be realized.


Where can I find out more about board-to-board connectors?

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details o... Voir plus

You can find white papers, new products, product information, videos, etc., under ’Board-to-board connectors’ in the ’Products’ section of our website. Download the ‘FINEPITCH board-to-board connectors’ brochure as an e-paper. This provides details on applications, contact systems, and the technical properties of the products. It also provides information on data transmission, electromagnetic compatibility (EMC), and the SMD soldering process.

Voir moins