FR 1,27/ 12-FWL - Connecteurs femelles IDC
1378542

Connecteur femelle IDC, intensité nominale: 1,4 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 12, pas: 1,27 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Gain de temps lors du processus de développement, avec des simulations spécifiques aux clients pour l'intégrité des données
Assistance à la conception lors du développement des appareils grâce aux données MCAD/ECAD et au service d'échantillonnage gratuit
Commande possible de connecteurs pré-équipés : les connecteurs femelles IDC à câble plat permettent l'utilisation immédiate dans l'appareil
Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission

Questions fréquemment posées


Dois-je confectionner moi-même le connecteur IDC ?

Sur demande, nous nous chargeons de la confection pour vous. Notre configurateur vous permet de créer votre propre confection de câbles – même avec un nombre de pièces réduit, de 50 pièces. Définissez les caractéristiques souhaitées du produit, p. ex... Voir plus

Sur demande, nous nous chargeons de la confection pour vous. Notre configurateur vous permet de créer votre propre confection de câbles – même avec un nombre de pièces réduit, de 50 pièces. Définissez les caractéristiques souhaitées du produit, p. ex. le nombre de pôles et la longueur des câbles. Vous pouvez aussi doter les connecteurs femelles IDC d'un dispositif anti-traction afin d'augmenter la durée de vie en service du connecteur.

Voir moins

Que puis-je configurer dans le configurateur pour la confection de câbles ?

Dans le processus de configuration, vous définissez les caractéristiques suivantes du produit :
1. Le nombre de pôles souhaité
2. La longueur de câble souhaitée
3. Le nombre de connecteurs femelles IDC utilisés
4. L'orientation des connec... Voir plus

Dans le processus de configuration, vous définissez les caractéristiques suivantes du produit :
1. Le nombre de pôles souhaité
2. La longueur de câble souhaitée
3. Le nombre de connecteurs femelles IDC utilisés
4. L'orientation des connecteurs femelles IDC sur le câble plat
5. La mise en place d'un dispositif anti-traction en option

Voir moins

How can I obtain samples for my assembled IDC female connector strips?

Items are available with any number of positions and a cable length of 10 cm as standard. They can be found under the designation SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = number of positions). Individual cable assemblies can also be ordered via the onli... Voir plus

Items are available with any number of positions and a cable length of 10 cm as standard. They can be found under the designation SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = number of positions). Individual cable assemblies can also be ordered via the online configurator from a small quantity of 50 pieces. We are happy to assist with any further questions.

Voir moins

Which flat-ribbon cable is used for the IDC female connector strip?

To ensure a reliable connection between the IDC female connector strip and the cable, the ribbon cable must have certain technical properties such as a pitch of 0.635 mm. An application note describes the details required for self-assembly with optio... Voir plus

To ensure a reliable connection between the IDC female connector strip and the cable, the ribbon cable must have certain technical properties such as a pitch of 0.635 mm. An application note describes the details required for self-assembly with optional strain relief. You can find the application note in the download area for the item.
The preassembled cable assembly is available under the configurable item 1498845 FR 1,27 CA.

Voir moins