FS 0,635/ 60-FV-R-10,0 - Connecteurs femelles CMS
1334091

Connecteur femelle SMD, intensité nominale: 0,5 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 60, pas: 0,635 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle, montage: Sertissage SMD

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Assistance à la conception lors du développement des appareils grâce aux données MCAD/ECAD et au service d'échantillonnage gratuit
Économies de coûts et gain de place, grâce à une gamme standardisée avec différentes hauteurs d'empilage
Easy-Mating avec cônes de guidage intégrés et compensation de tolérance pour une production parfaite
Gain de temps lors du processus de développement, avec des simulations spécifiques aux clients pour l'intégrité des données
Transmission de données haut débit jusqu'à 30 Gbit/s pour des possibilités d'utilisation variées

Questions fréquemment posées


Qu'est-ce qui rend le connecteur carte-à-carte FS 0,635 si particulier ?

video thumbnail of faq answer

Les connecteurs carte-à-carte particulièrement peu encombrants permettent une transmission de données à haut débit allant jusqu'à 30 Gbit/s. En outre, ils permettent de transmettre des courants supplémentaires de 0,5 A par contact. C'est pourquoi il ... Voir plus

Les connecteurs carte-à-carte particulièrement peu encombrants permettent une transmission de données à haut débit allant jusqu'à 30 Gbit/s. En outre, ils permettent de transmettre des courants supplémentaires de 0,5 A par contact. C'est pourquoi il s'utilise de manière flexible et offre de nombreuses possibilités d'application au pas de 0,635 mm.

Voir moins

Comment peut-on vérifier les contacts soudés du connecteur carte-à-carte FS 0,635 ?

Les contacts sortent sous le boîtier et permettent un contrôle visuel automatisé (CVA).


Avec quels nombres de pôles le connecteur carte-à-carte FS 0,635 est-il disponible ?

Le connecteur carte-à-carte FS 0,635 est disponible avec les nombres de pôles suivants : 20, 40, 60 et 80.