SACC-DSI-FS-5P-PG9/2,0-0,5 SCOX - Connecteur d'appareil face arrière
1239298

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, connecteur femelle, droit-SPEEDCONNEC, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 2 m, 0,50 mm2, coulé, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles