Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits
selon la norme centrale VW-Audi-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
Référence
1886346
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente
DNC532
Product key
DNC532
GTIN
4017918820398
Poids par pièce (emballage compris)
56,2 g
Poids par pièce (hors emballage)
38,6 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ETIM
ETIM 9.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)