ST-7ES1N8A8002 - Connecteur de câble
1607752

Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, M17, nombre de pôles: 7+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5 mm, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles