ST-6ES1N8A8002 - Connecteur de câble
1613575

type de raccordement

Connecteur de câble, application: Puissance, droit, Verrouillage à vis, M17, nombre de pôles: 6+PE, type de contact: Connecteur femelle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5 mm, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles