ST-6EP1N8A8002S - Connecteur de câble
1613557

type de raccordement

Connecteur de câble, application: Puissance, droit, SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 6+PE, type de contact: Mâle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5 mm, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles