SH-8ESC58A8LDLSX
-
Connecteur de câble
1244415
M23, Connecteur de câble, application: Hybride, série: SH, droit, long, blindé: oui, SPEEDCONNEC, Nombre de pôles: 4+4+4+PE / 3+N+PE, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 18 mm, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
| Conseil pour commander: | Contacts à sertir, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, à commander séparément |
| Conseil pour commander: | Câble hybride recommandé : (5 x 2,5 mm² + 2 x (2 x 0,5 mm²) + (4 x 0,34 mm²) C) C Société Lynxeo, référence 10572415 Câble hybride recommandé : (4 x 1,5 mm² + (4 x 0,34 mm² C) + (2 x 0,75 mm²) + (2 x 0,50 mm²)) C Société Lynxeo, référence 10580074 |
| Consigne de sécurité | |
| Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
| • AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
| • AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
| • Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
| • Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
| • Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
| • Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
| • En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
| • Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
| • Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
| • Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
| • Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
| • Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
| • Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
| • Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
| • En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
| Application | Hybride |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur femelle |
| Corps isolant | |
| Remarque | Conseil pour commander: Contacts à sertir, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, à commander séparément |
| Protection contre les contacts accidentels | CEI 61984 et VDE 0623 |
| Débit de données | 100 Mbit/s |
| Matériau (Corps isolant) | PA 6.6 |
| Cycles d'enfichage | 100 |
| Type de raccordement | Raccordement à sertir |
| Type de contact | Connecteur femelle |
| Application | Hybride |
| Nombre de pôles | 13 |
| Enfichable | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
| Hauteur d'installation | 2000 m (4000 m pour une tension système de 300 V selon DIN EN 606664-1) |
| Nombre (Contacts de puissance) | 5 |
| Diamètre (Diamètre extérieur du câble / Contacts de puissance) | max. 4,15 mm (Gaine extérieure) |
| Diamètre de contact (Contacts de puissance) | 2 mm |
| Cordon Section min. (Contacts de puissance) | 0,25 mm² |
| Cordon Section max. (Contacts de puissance) | 4 mm² |
| Courant de référence Contact (Contacts de puissance) | 30 A (avec section de raccordement max.) |
| Tension de référence Contact (Contacts de puissance) | 630 V AC (Catégorie de surtension III/3) |
| 850 V DC (Catégorie de surtension II/3) | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Degré de pollution | 3 |
| Nombre (Contacts de données) | 4 |
| Diamètre (Diamètre extérieur du câble / Contacts de données) | max. 1,55 mm (Gaine extérieure) |
| Diamètre de contact (Contacts de données) | 0,8 mm |
| Cordon Section max. (Contacts de données) | 0,5 mm² |
| Courant de référence Contact (Contacts de données) | 3,6 A (avec section de raccordement max.) |
| Tension de référence Contact (Contacts de données) | 50 V AC/DC (Contact 5 ... 8) |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Nombre (Contacts de signalisation) | 4 |
| Diamètre (Diamètre extérieur du câble / Contacts de signalisation) | max. 2,1 mm (Gaine extérieure) |
| Diamètre de contact (Contacts de signalisation) | 1 mm |
| Cordon Section max. (Contacts de signalisation) | 1 mm² |
| Courant de référence Contact (Contacts de signalisation) | 8 A (avec section de raccordement max.) |
| Tension de référence Contact (Contacts de signalisation) | 50 V AC/DC (Contact 1 ... 4) |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Boîtier | |
| Information pour le fonctionnement | Lors de l'occupation intégrale avec des sections de torons maximales, la possibilité à confectionner doit être vérifiée. |
| Version | Boîtier pour connecteur de câble |
| Type de filetage | M23 |
| Type | droit, long |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Couple de serrage moleté > 1 Nm | |
| Raccordement à filetage Pg | sans |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Matériau du raccordement vissé | Métallique |
| Indice de protection (enfiché) | IP67 |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Joint | |
| Diamètre extérieur du câble | 7,5 mm ... 18 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 115 °C (voir courbe de derating) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 50 % ... 65 % |
| Référence | 1244415 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABRCDB |
| Product key | ABRCDB |
| GTIN | 4063151407131 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 141 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 123,795 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
KC-88014311/1,00 - Câble hybride 1623127
-
KC-88014311/100,00 - Câble hybride 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Câble hybride 1622080
-
SF-Z0028 - Tournevis dynamométrique 1607456
-
SH-Z0077X - Cache de protection métallique 1245449
-
SH-Z2300X - Cache de protection métallique 1244542
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Cache de protection en plastique 1577207
-
SH-08KS0,06-0,34 - Contact à sertir 1244455
-
SH-08KS0,34-0,50 - Contact à sertir 1244457
-
ST-10KS0,06-1,00 - Contact à sertir 1243216
-
SH-20KS0,25-2,50 - Contact à sertir 1244461
-
SH-20KS1,50-4,00 - Contact à sertir 1244462
-
SF-Z0064 - Détrompage par couleur 1620585
-
SF-Z0065 - Détrompage par couleur 1620586
-
SF-Z0066 - Détrompage par couleur 1620587
-
CABLE-M17HYBRID-1M - Câble hybride 1681099
-
CABLE-M17HYBRID-10M - Câble hybride 1681103
Avantages
Transmission de signaux, de données et de puissance dans un connecteur unique
Interface de données CAT5 pour jusqu'à 100 Mbit/s
Réduction du temps de raccordement avec le verrouillage rapide optionnel SPEEDCONNEC
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem