RF-16P1N8A80DUX
-
Connecteur de câble
1242812
Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 16, type de contact: Mâle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 5 mm ... 13,2 mm, nombre de pôles: 16, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: RF, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)