Conseil pour commander: Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm
Détrompage
N
Matériau (Corps isolant)
PA 6.6
Type de raccordement
Raccordement à sertir
Type de contact
Connecteur femelle
Application
Signal
Nombre de pôles
12
Sens de rotation
inversé
Enfichable
12
Nombre (Groupe de contacts 1)
12
Diamètre de contact (Groupe de contacts 1)
1 mm
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1)
8 A (avec section de raccordement max.)
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1)
48 V AC
74 V DC
Tension de tenue aux chocs assignée
1,5 kV
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Boîtier
Remarque
Commander séparément les éléments de contact
Version
Boîtier pour connecteur de câble
Type de filetage
M23
Type
droit
Mode de verrouillage
Verrouillage à vis
Raccordement à filetage Pg
sans
Matériau (Boîtier)
Métallique
Indice de protection (enfiché)
IP65
IP67
IP68
Joint
Diamètre extérieur du câble
3 mm ... 10,5 mm
Matériau du joint
NBR
Référence
1600132
Conditionnement
20 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Product key
ABRAFA
GTIN
4046356228701
Poids par pièce (emballage compris)
73,47 g
Poids par pièce (hors emballage)
69,29 g
Pays d'origine
DE
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.