RC-07S1N1280J0 - Connecteur de câble
1624948

M23, Connecteur de câble, application: Signal, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 9,5 mm ... 10,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles