RC-07P1N8A80EM - Connecteur de câble
1625725

M23, Connecteur de câble, application: Signal, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 10,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles