SACC-MS-4SC M SCO - Connecteur
1432635

Connecteur, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, Raccordement à ressort, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Raccordement à ressort : raccordement sûr même en cas de chocs ou de vibrations grâce à la force de contact élevée