VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK
-
Prolongateur RJ45
1405183
Prolongateur RJ45 Push-Pull, IP65, métallique, CAT5e, avec capot de protection, couleur : nickelé
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Isolant femelle |
Type | RJ45 |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Enfichable | RJ45 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Version | RJ45 |
Blindé | non |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
≥ 1 kV | |
Courant de référence | 1 A |
Intensité nominale IN | 0,5 A |
Support de transmission | Cuivre |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Prolongateur |
Largeur | 29 mm |
Hauteur | 42 mm |
Longueur | 78,4 mm |
Coloris | argent |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | Métal |
Matériau de surface du boîtier | métallisé |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Or |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Référence | 1405183 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABNOAZ |
Product key | ABNOAZ |
Page catalogue | Page 329 (PC-2011) |
GTIN | 4046356332774 |
Poids par pièce (emballage compris) | 202,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 201,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440390 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC004746 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem