CUC-IC1G-J1ST-S/R4R-L1 - Connecteur pour C.I. RJ45
1664041

Connecteur pour C.I. RJ45, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Processus de conception Ethernet simplifié grâce au filtrage intégré
Réduction de la complexité des circuits imprimés et diminution des risques CEM
Traitement automatisé grâce à la soudabilité par refusion
Version optimale pour chaque application grâce à la diversité des produits
Adapté aux applications exigeantes grâce à son design industriel