CUC-IB4M-J1ST-AT/R4R-L1
-
Connecteur pour C.I. RJ45
1663953
Connecteur pour C.I. RJ45, nombre de pôles: 8, 100 Mbit/s
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Processus de conception Ethernet simplifié grâce au filtrage intégré
Réduction de la complexité des circuits imprimés et diminution des risques CEM
Traitement automatisé grâce à la soudabilité par refusion
Version optimale pour chaque application grâce à la diversité des produits
Adapté aux applications exigeantes grâce à son design industriel