XPC 1,5/11-STF-3,5 BK - Connecteur mâle pour C.I.
1431015

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 11, gamme d'articles: XPC 1,5/..-STF, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement Push-X, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MC 1,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Grand confort de commande grâce au raccordement direct du conducteur sans effort et sans outils
Raccordement rapide de tous les types de conducteurs avec et même sans embout
Câblage sécurisé par accusé de réception acoustique et optique
Libération rapide des conducteurs par actionnement aisé de la touche de déclenchement orange
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Compatible avec les embases existantes du porte-feuille MINICONNEC
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée

Questions fréquemment posées


Puis-je utiliser le bouton-poussoir orange pour desserrer les conducteurs à la main ?

Oui, c'est possible, mais l'actionnement des touches sera plus simple avec le tournevis 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.... Voir plus

Oui, c'est possible, mais l'actionnement des touches sera plus simple avec le tournevis 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.

Voir moins

Combien de fois puis-je raccorder le conducteur avec Push-X ?

Les 10 cycles de commutation testés dans le cadre des normes standard sont largement dépassés dans la pratique.... Voir plus

Les 10 cycles de commutation testés dans le cadre des normes standard sont largement dépassés dans la pratique.

Voir moins

Avec quels articles les connecteurs peuvent-ils être combinés ?

Le connecteur est compatible avec les articles MINICONNEC de la ligne de produits S, qui sont basés sur la face active du MC 1,5. Les produits adaptés au connecteur mâle concerné se trouvent dans la rubrique « Accessoires ».


Comment éviter d'intervertir plusieurs connecteurs identiques lors du branchement ?

L'embase est codée à l'aide de languettes de détrompage adaptées disponibles dans la rubrique « Accessoires ». Le détrompeur du connecteur est amovible.


Comment puis-je effectuer un contrôle électrique simple de mon application ?

Le XPC présente une dérivation pas-à-pas sur le dessus et il est facile de saisir le signal à l'aide d'une pointe de mesure. La pointe de mesure appropriée se trouve parmi les « Accessoires ».... Voir plus

Le XPC présente une dérivation pas-à-pas sur le dessus et il est facile de saisir le signal à l'aide d'une pointe de mesure. La pointe de mesure appropriée se trouve parmi les « Accessoires ».

Voir moins

Puis-je partir du principe que la cage de raccordement est ouverte et prête à l'emploi de manière fiable ?

Oui, la conception et les matériaux ont été définis de manière à ce que Push-X soit opérationnel, même après un transport mouvementé, dans les conditions ambiantes définies. Cela a été amplement démontré dans nos laboratoires. Les cages de raccordement sont livrées ouvertes.


Dois-je torsader le conducteur souple avant de le raccorder ?

Il n'est pas obligatoire de le torsader. Les conducteurs écartés ne sont toutefois pas autorisés et une légère torsion permet de les remettre en forme.