FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP
-
Connecteur pour fibres optiques
1407896
Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Métal, sortie du câble: droit
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Connecteur Push-Pull ADVANCE
Système de verrouillage destiné à éviter tout retrait involontaire
Résistance CEM et ESD maximale pour des transmissions fiables
Transmission sécurisée des données grâce au concept de blindage à 360°