FBP-3/6SL - Fiche borgne
FBP-3/6SL
-
Fiche borgne
1090788
Fiche borgne, nombre de pôles: 6, coloris: transparent
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Fiche borgne
Gamme de produits
FAME 3 SL
Nombre de pôles
6
Propriétés d'isolation
Catégorie de surtension
III
Dimensions
Largeur
74,1 mm
Hauteur
65 mm
Profondeur
32 mm
Indications sur les matériaux
Couleur
transparent
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Groupe d'isolant
I
Matériau isolant
PVC
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Données commerciales
Référence
1090788
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
BE6113
Product key
BE6113
GTIN
4055626902029
Poids par pièce (emballage compris)
42,9 g
Poids par pièce (hors emballage)
22,222 g
Numéro du tarif douanier
39162000
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,217 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit