F-MS 30 ST
-
Fiche parafoudre type 2
2803519
Fiche de protection antisurtension de type 2, avec éclateur de courant cumulé N-PE pour l'embase.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur de rechange |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | II |
T2 | |
Types EN | T2 |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Nombre de pôles | 1 |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension nominale UN | 230 V AC (N-PE) |
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 52,5 mm |
Profondeur | 52 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Sens de l'action | N-PE |
Tension nominale UN | 230 V AC |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 260 V AC |
Tension permanente maximale UC (N-PE) | 260 V AC |
Courant résidual IPE | ≤ 3 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 1 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 20 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (N-PE) | 20 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 30 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs (N-PE) | 30 kA |
Capacité de suppression du courant de suite Ifi (N-PE) | 100 A (260 V AC) |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN 60664-1 |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-1 |
EN 61643-11 | |
EN 61643-11/A11 | |
Normes/prescriptions | CEI 61643-1 |
Remarque | 2005 |
Normes/prescriptions | DIN EN 61643-11 |
Remarque | 2002 |
Normes/prescriptions | DIN EN 61643-11/A11 |
Remarque | 2007 |
Type de montage | sur embase |
Référence | 2803519 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | CL1323 |
GTIN | 4046356301886 |
Poids par pièce (emballage compris) | 59,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 42,86 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem