PT 2X2-12AC-ST
-
Fiche parafoudre
2838270
Fiche de protection antisurtension pour élément de base, pour deux paires de fils indépendantes du potentiel, protection en mode commun avec la terre. Tension nominale : 12 V AC. Compatibilité HART.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour la technique MCR |
Gamme de produits | PLUGTRAB PT |
Classe d'essai CEI | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Type | Connecteur mâle |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel : | à partir rév. logiciel 1.00 |
Paires de fils par module | 2 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Tension nominale UN | 12 V AC |
Type de raccordement | Raccordement vissé (en relation avec une embase) |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,8 Nm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,7 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 52 mm |
Graduation | 1 UL |
Largeur module complet | 17,7 mm |
Hauteur module complet | 90 mm |
Profondeur module complet | 65,5 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 18 V DC |
13 V AC | |
Courant de référence | 450 mA (45 °C) |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 5 µA |
Courant résidual IPE | ≤ 1 µA (avec PT 2X2-F) |
≤ 4 µA | |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 10 kA |
Courant de décharge d'impulsion Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (par circuit) |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-fil) | 10 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-terre) | 10 kA |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-fil) | 49 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) spike | ≤ 25 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 450 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-fil) statique | ≤ 25 V |
Tension résiduelle pour In (fil-fil) | ≤ 25 V |
Niveau de protection Up (fil-fil) | ≤ 55 V |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 450 V |
Temps d'amorçage tA (fil-fil) | ≤ 1 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 700 kHz) |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 50 Ω | typ. 4 MHz |
Capacité (fil-fil) | 2,5 nF |
Résistance par circuit | 2,2 Ω |
Message protection antisurtension défectueuse | aucun |
Protection max. en amont nécessaire | 500 mA (T) |
Courant de choc admissible (fil-fil) | C2 - 10 kV / 5 kA |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | VDE 0110-1 / CEI 60664-1 |
Normes Spécification informatique | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
UL 497B | |
CEI 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
UL 497B | |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21 |
Remarque | 2000 |
Type de montage | sur embase |
Référence | 2838270 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | CL2111 |
Page catalogue | Page 83 (C-6-2015) |
GTIN | 4017918182670 |
Poids par pièce (emballage compris) | 26,12 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 20,073 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem