SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/0,5 PEX - Connecteur d'appareil face arrière
1238907

Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 3-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-Standard, codage: S, sur extrémité libre, Montage face arrière, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 1,31 mm2, Tresse de connexion UL/cUL, coulé, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
Pour applications d'infrastructure industrielles
Détrompage S protégeant l'enfichage
Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option