cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743-20180113Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | 14 |
Connecteur d'appareil face arrière, Puissance, 5-pôles, connecteur femelle, M12, K-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 1,5 m, 2,50 mm2, Cordon PEX, coulé, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | 14 |