M17-17S1N8A8002S - Connecteur de câble
1629007

M17, Connecteur de câble, série: M17 PRO, droit, blindé: oui, Verrouillage rapide ONECLICK, Nombre de pôles: 17, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 6,5 mm, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Solutions de verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de tous les fabricants
Verrouillage rapide ONECLICK avec position de fermeture unique au niveau visuel, sonore et de l'haptique
Fiables dans les conditions les plus rudes : connecteurs de câbles avec frein anti-vibration
Conception moderne, homogène pour un confort de commande élevé
Connectorisation des câbles aisée et à un prix avantageux : blindage uniforme de M17 à M40