cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E335019-20141210Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Puissance | 48 V | 6 A | 18 | |
Signal | 48 V | 5 A | 18 |
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E335019-20141210Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Puissance | 48 V | 10 A | 18 | |
Signal | 48 V | 8 A | 18 |