SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Connecteur d'appareil face arrière
1524776

Connecteur d'appareil face arrière, 3-pôles, connecteur femelle, droit, M8, codage: A, Montage face arrière, M8 x 1, Soudage à la vague

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme